无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-54-2700

TESCOM™ 54-2700 系列液压背压调压器

产品描述

54-2700 系列大流量背压调压器。 软阀座适合液压或气动应用。 可选用空气负载,以便与 ER5000 电子气动控制器一起使用。 适用于过程控制、高流量泵排放控制和液压检测台。

最大入口压力
空气负载:500 psig / 34.5 bar
气室负载:5500 psig / 379 bar
弹簧负载:500 psig / 34.5 bar
材料
阀体:303 和 316 不锈钢
阀座:玻璃纤维聚醚醚酮、Vespel® SPI
O 型圈:丁腈橡胶、Viton®、乙烯
丙烯
支承环:Teflon®
其他部件
303 不锈钢
工作温度
-40°F 至 165°F/-40°C 至 74°C
接口尺寸和类型
1"
SAE、NPTF、MS33649
流通能力
Cv = 5.0
负载类型
空气、气室、弹簧
重量
30 lbs / 13.6 kg
其他信息
欲获得定制化改型或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 提供空气、气室和弹簧负载版本
  • 兼容 TESCOM ER5000 电子控制器(仅限空气负载):
  • 高流通能力:Cv = 5.0
  • 500 或 5500 psig / 34.5 或 379 bar 最大控制压力范围

文档与图纸