无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-50-4000

TESCOM™ 50-4000 系列液压动力装置海底井口调压器

产品描述

50-4000、50-4100 和 50-4200 系列减压调压器带内置旁通阀,可缩短生产时间和降低维护成本。 这些革命性的调压器控制高压水二醇、缩短增压时间,并延长减压器使用寿命。 理想适用于液压动力装置 (HPU) 和井口控制面板。

最大入口压力
10000、20000 psig / 690、1379 bar
出口压力范围
7100-15000 psig / 489-1034 bar
5500-15000 psig / 380-1034 bar
3000-10000 psig / 207-690 bar
3000-6000 psig / 207-414 bar
3000-4000 psig / 207-276 bar
1100-6000 psig / 76-414 bar
1100-4000 psig / 76-276 bar
1100-2500 psig / 76-172 bar
阀体材料
316 不锈钢
阀座材料
主阀、排放:17-4 不锈钢、Vespel®
O 形圈
丁腈橡胶、Viton®, EP
支承环
三氟氯乙烯 (CTFE)
其他部件
316 系列不锈钢、17-4 不锈钢
50-4000 接口尺寸和类型
3/8"、1/2"、9/16"
1/4" BSPP、1/4" NPTF、1/4" NPTF(高压)、1/4" NPTF(中压)
50-4100、50-4200 接口尺寸和类型
3/8"、9/16"
1/4" NPTF(高压)、1/4" NPTF(中压)
工作温度
-15°F 至 165°F [-26°C 至 74°C]
流通能力
Cv = 0.12(控制调压器)
Cv = 1.9(集成旁通)
重量(近似值)
50-4000: 15 lbs / 6.8 kg
50-4100: 20 lbs / 9.1 kg
50-4200: 20 lbs / 9.1 kg
其他信息
要获得为客户定制的型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 独特的集成旁通阀简化了高压系统设计,减少了组件和渗漏通道,增强了安全性
  • 增加 50-4000 至液压动力装置单元简化了复杂的启动步骤,并缩短了灌装长脐带缆时相关的停机时间
  • 控制压力高达 20000 psig / 1379 bar 下流量速率的大幅变化
  • 新的阀杆和密封设计延长了调压器在关键高压和基于水的液压应用中的使用寿命

文档与图纸