无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-50-2000

TESCOM™ 50-2000 系列液压调压器

产品描述

50-2000 系列减压调压器专为高压液压应用设计,使用寿命更长。非常适合井口控制盘、海底阀门执行器、化学剂注入和液压动力元件 (HPU)。

压力额定值
最大入口压力:10,000 psig / 690 bar、15,000 psig / 1034 bar
最大出口压力:标准型可达 10,000 psig / 690 bar
材料
阀体:316 不锈钢
阀座、排放口和主阀:17-4 不锈钢、Vespel®
后盖 O 形圈:请参见部件编号选择器
其余部件
300 系列不锈钢、17-4 不锈钢和 Nitronic 60
工作温度
-15°F 至 165°F/-26°C 至 74°C
端孔尺寸和类型
尺寸:1/4、3/8、1/2、9/16
类型:SAE、NPTF、MS33649、中压、高压
流通能力
Cv = 0.02、0.06、0.12
负载类型
弹簧、气动
重量
5.5 lb / 2.5 kg
其他信息
如需获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售人员。

特点

  • 在关键高压和基于水的液压应用中,新的阀杆和密封设计延长了使用寿命
  • 专门设计的阀座和阀门可在液压应用中出色地运行
  • 分离回收式排放
  • 锥形阀芯设计可更好地控制压力
  • 可提供更高压力的型号

文档与图纸