无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-44-5500

TESCOM™ 44-5500 系列背压气体调压器

产品描述

44-4500 系列通用紧凑型背压调压器可控制高达 300 psig / 20.7 bar 的压力,适用于气体或流体服务。 适用于通用型工业设备的液压或气动应用及背压泵控制。

控制压力范围
0-50、0-100、0-300 psig / 0-3.4、0-6.9、0-20.7 bar
材料
阀体:316 不锈钢或黄铜
阀座定位器:PEEK
O 型圈:Viton®、Kalrez®
其他零件
不锈钢型号:不锈钢
黄铜型号:黄铜
工作温度
-15°F 至 200°F / -26°C 至 93°C
接口尺寸和类型
1/4 NPTF
流通能力
Cv = 0.30
重量
2 lbs / 0.9 kg
其他信息
欲获得定制化改型或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 价格经济实惠,设计紧凑
  • 活塞感应设计安全可靠
  • 提供不锈钢或黄铜结构选项
  • Cv = 0.3
  • 低操作手柄扭矩
  • 在所有回座压力下保持气密性关闭
  • 面板装配为标配
  • 提供可选压力表端口

文档与图纸