无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-44-1800

TESCOM™ 44-1800 系列工业调压器

产品描述

44-1800 系列活塞感应减压调压器可采用黄铜或 316 不锈钢结构,出口压力可达 2500 psig / 172 bar。非常适用于一般检测台和工业设备。

压力额定值
最大入口压力:6000 psig / 414 bar
出口压力范围:0-2500 psig / 0-172 bar
材料
阀体:黄铜或 316 不锈钢
阀帽:黄铜、300 系列不锈钢
阀座:Teflon®
O 形圈:Viton-A®
支承环:Teflon®
其余部件
  黄铜阀体:黄铜和 300 系列不锈钢
  不锈钢阀体:316 不锈钢
环境工作和流体介质温度
-15°F 至 165°F/-26°C 至 74°C
端孔尺寸和类型
1/4 NPTF
流通能力
非排放:Cv = 0.06
自排放:Cv = 0.15
重量(不带压力表)
2 lb / 0.9 kg
其他信息
如需获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售人员。

特点

  • 经济
  • 紧凑设计
  • 活塞感应设计安全可靠
  • 可调节限制器可限制最大出口压力
  • 提供不锈钢或黄铜结构选项
  • 提供排放型号
  • 提供各种端口和材料选项

文档与图纸