无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-26-1600

TESCOM™ 26-1600 系列排放调压器

产品描述

26-1600 系列高度准确、阀膜感应减压调压器提供可调节的排放标配。面板安装、集成的 40 微米过滤器和低手柄扭矩确保了许多可用修改的坚固性和可适应性。非常适合用于测试设备、校准台及生产设备。

最大入口压力
不锈钢:6000psig/414bar
铝、黄铜:5000psig/345bar
出口压力范围
0-50、0-150、0-250、0-500psig/0-3.4、0-10.3、0-17.2、0-34.5bar
材料
阀体和阀帽:316 不锈钢、铝 (2024-T351)、黄铜
40 微米过滤器:300 系列不锈钢
O 形圈和阀膜:丁腈橡胶
阀座
主阀:CTFE
排气孔:15% 石墨填充 Teflon®
其他部件
300 系列不锈钢
工作温度
-40°C 至 74°C/-40°F 至 165°F
端口尺寸和类型
入口和出口接口类型:SAE、NPTF、MS33649
入口和出口接口尺寸:1/4、3/8、1/2(仅不锈钢)
流通能力
Cv = 0.08
负载类型
弹簧
重量(不带压力表)
不锈钢、黄铜:3.3lb/1.5kg
铝:2.8lb/1.3kg
其他信息
如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 排放标配(提供回收式排放)
  • 高灵敏度
  • 采用不升杆和低操作扭矩
  • 紧凑设计
  • 过滤器可延长阀座寿命
  • 多种端口选项,面板安装(包含支架)
  • 采用标准工具,维护方便
  • 提供 Cv = 0.24 的高流量版本(最大入口压力:207bar/3000psig)

文档与图纸