无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-26-1100

TESCOM™ 26-1100 气室负载减压调压器

产品描述

26-1100 系列是一种气室负载的高流量减压型调压器。非常适合用于气动测试控制台和研发实验室。

最大入口压力
不锈钢阀体(0.25 阀孔):10,000 psig / 690 bar
(0.375 阀孔):6,000 psig / 414 bar
铝制阀体:6,000 psig / 414 bar
黄铜阀体:6,000 psig / 414 bar
出口压力范围
至最大进口压力
阀体材质
303 不锈钢、316 不锈钢、铝或黄铜
阀膜和 O 型圈
丁腈橡胶
支承环
PTFE
阀座材质
三氟氯乙烯 (CTFE)
定位环
15-7 不锈钢
阀盖
17-4 不锈钢
其余部件
300 系列不锈钢
工作温度
-40°F 至 165°F/-40°C 至 74°C
端孔尺寸和类型
进口和出口类型:SAE、NPTF、MS33649
气室接口:1/4 MS33649、1/4 NPTF、1/4 MS33649
进口和出口尺寸:3/8、1/2
流通能力
0.25 阀孔:Cv = 0.46
0.375 阀孔:Cv = 1.30
负载类型
气室
重量(不带压力表)
不锈钢:10 lb / 4.5 kg
铝:4 lb / 1.8 kg
其他信息
如需获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售人员。

特点

  • 不同的进口压力也可以保证稳定的出口压力不变
  • 平衡主阀可减少阀座负载,从而延长阀座寿命
  • 流量范围大
  • 低压降;低锁定
  • 响应时间短
  • 可在任何位置安装
  • 提供两个阀孔尺寸:0.25" 和 0.375" 直径

文档与图纸