无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-R2X2N1P0A1T0F

RXI2 - XP 工业电脑:英特尔赛扬 G3902E 1.6GHz,8GB,128GB 固态硬盘,2 个插槽,无操作系统,-40C 至 +70C

产品描述

RXi2-EP IPC 紧凑坚固,提供中高端性能的计算能力,可直接在机器上运行 HMI、历史和分析应用程序, 以改进实时操作控制,并更好地集成到工厂范围内的系统中。

订货号
R2X2N1P0A1T0F
IPC 系列
RXi2-XP 英特尔第 6 代酷睿
CPU
英特尔赛扬 G3902E 1.6GHz
CPU 功率
25W
CPU 内核数
2
内存
8GB
存储
128GB SSD
以太网
5x 10/100/1000BASE-T(1 个远程管理 AMT,SFP 可选)
USB
4 个 USB 3.0 接口,2 个 USB 2.0 内置接口
串行接口
2xRS232
扩展槽
2 个插槽
预安装操作系统
无操作系统
工作温度
-40C 至 +70C

特点

  • 第 6 代英特尔酷睿 i3、i5、i7 和至强 CPU
  • 无需风扇,可在恶劣、广泛的温度环境下运行
  • 5 个千兆以太网端口(4 个支持时间同步的 IEEE1588 和 802.1AS,1 个提供 AMT 远程管理),可选光纤接口
  • 0、1、2 或 4 个 PCIe 扩展槽
  • 获得专利的 CPU 被动散热技术,可在 -40C 至 70C 下运行,而不会导致 CPU 性能下降
  • Cfast 和可热插拔外置可拆卸 2.5 英寸 SATA 驱动器,已启用 RAID

文档与图纸