无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-ER5000

TESCOM™ ER5000 系列电动气压执行器

产品描述

ER5000 系列是一种基于 PID(比例、积分、微分)控制器的微处理器,可为众多的应用带来准确的算法压力控制。它可用作独立装置来控制 0 至 100psig/0 -6.9bar 的惰性气体或仪表空气的压力,或连接至任何气动执行的调压器。搭配调压器使用时,ER5000 可提供真空至 30000psig/2068bar 的气体和液体压力控制。

电源要求
22 - 28.5 VDC、最大 340 mA,标称 180 mA
供应要求
介质类型:
ER5000 - 清洁、干燥的惰性气体或仪表级空气
入口压力:
最低出口压力 + 1psig/0.07bar
最高:120psig/8.2bar
标准:110psig/7.5bar
外壳压力等级
标准:NEMA 4X IP66(铝制和环氧树脂涂层)
可选:防爆型号可用不锈钢阀体
液流材料(电磁阀和传感器)
电磁阀:镀镍黄铜、FKM 阀座和 O 形圈
传感器:玻璃、陶瓷、硅、RTV、镍
液流材料(歧管)
玻璃纤维 PET(仅限防爆型号)
液流材料(流量管)
聚氨酯
液流材料(阀塞)
黄铜
液流材料(O 形圈)
硅、丁腈橡胶、FKM
液流材料(配件)
不锈钢
端口尺寸和类型
气体端口(入口、排放和压力表):1/8 - 27 NPTF
受控出口端口:1/2 in. SAE
导管开口:两个1/2 in. NPTF
工作温度范围
-22°F 至 167°F/-30°C 至 75°C(介质需要低于 32°F)
流通能力
Cv = 0.01
重量
3.1lb/1.4kg
其他信息
如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 闭合回路 PID 控制
  • 25 ms 更新速率
  • 控制压力高达 20000 psi
  • 控制压力和流速
  • 提供数据获取
  • 危险场所认证

文档与图纸