无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-26-2700

TESCOM™ 26-2700 高流量背压调压器

产品描述

26-2700 系列是一种大流量低压背压调压器,可选择弹簧、气室和空气负载选项。是泵和压缩机控制及过程压力控制的理想之选。适合大流量、低压化学注入。

最大入口压力
空气负载:450 psig / 31.0 bar
气室负载:1000 psig / 69.0 bar
弹簧负载:0 -
30、80、185、300、375 psig / 2.1、5.5、12.8、20.7、25.9 bar
阀座、主阀
三氟氯乙烯 (CTFE),Vespel® SP21
阀体、阀帽、后盖
黄铜、303 不锈钢、316 不锈钢
O 形圈
丁腈橡胶、乙丙橡胶、Viton®
膜片
Gylon®
其余部件
300 系列不锈钢、Nitronic 60
工作温度
请参阅部件号选择器
端孔尺寸和类型
SAE、NPTF
1/2、3/4
流通能力
Cv = 2.0
负载类型
弹簧、空气、气室
大致重量:
10.5 lbs / 4.8 kg
其他信息
如需获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售人员。

特点

  • 气体或流体应用
  • 提供气室负载和空气负载选项
  • 兼容 TESCOM ER5000 电动气动控制器
  • 高流通能力

文档与图纸