无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-26-2000

TESCOM™ 26-2000 系列排气减压阀

产品描述

26-2000 系列高压力、低流量活塞感应调压器可提供气室、弹簧和空气负载型号。这种调压器具有分离回收式排放标配,额定入口压力为 6000-15,000psig/413-1034bar。非常适合用于研发实验室、压力灌装、标定测试、破裂强度测定仪、组件测试和高压液压或气动应用。

额定压力
最大入口压力和最大出口压力:请参见部件号选择器
材料
阀体:316 不锈钢或黄铜
阀座、排气孔、主阀、O 形圈:请参见部件号选择器
支承环:Teflon®
过滤器
  26-201XX-XX:黄铜
  26-202XX-XX:300 系列不锈钢
其他部件
316 不锈钢和 17-4 不锈钢
工作温度
-15°F 至 165°F/-26°C 至 73°C
端口尺寸和类型
1/4、3/8、1/2
SAE、NPTF、MS33649,高压/Aminco、中压/Slimline
排放口:1/4 SAE、1/4 NPTF、1/4 MS33649
流通能力
Cv = 0.02、0.06、0.12 或 0.30
负载类型
弹簧、气室、空气
重量(近似值)
2.5kg/5.5lb
其他信息
如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 分离回收式排放是标准方式
  • 三种标准负载方式 — 弹簧、气室和气动
  • 采用软座和金属-金属座
  • 标准 40 微米内部过滤器(软密封型)可增加使用寿命
  • 提供 Cv 值为 0.30 的高流量型
  • 与 TESCOM ER5000 电子气动控制器一起使用效果最佳

文档与图纸