无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-240

ASCO™ 240 系列蒸汽和热水电磁阀

产品描述

ASCO 240 系列是一组先导式两通常闭阀门,专门用于解决蒸汽和热水等高温流体面临的挑战。这些阀门可使用交流电压并采用了黄铜阀体,适用于商业厨房、洗衣和加热设备应用。

阀门执行器
电磁;电磁 - 直动式
阀体材质
黄铜
介质
热水;蒸汽
管道/接口尺寸
1/2 "; 3/4 "; 3/8 "; 1 "
接口类型
NPTF
功能
两通 - 2/2 常闭;两通 - 2/2 常开
流量
0.1 Cv 至 0.5 Cv;2.0 Cv 至 6.0 Cv;6.0 Cv 至 14.0 Cv
电压
110 AC;24 AC;120 AC;220 AC;12 DC;24 DC;115 AC;208 AC;480 AC | 50;50/60;60
最大差压/最大工作压力
真空至 10.3 Bar;真空至 150 PSIG
工作环境
室内
标准/法规
CSA;UL

特点

  • 不锈钢阀座可延长使用寿命
  • 紧凑的设计可节省 OEM 产品的空间
  • 标配 DIN 连接器
  • 符合所有相关的 EC 指令

文档与图纸