无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-Ultra High Pressure MiniLabo2

TESCOM™ 超高纯度 MiniLabo2 调压器

产品描述

超高纯度 MiniLabo 2 是一种适用于高纯度应用的使用点调压器,采用紧凑型、模块化和工效学设计。所有连接均为 1/4" 内部 VCR®, 以降低泄漏率。适用于高纯度应用、管路压力降低到工作压力、实验室、研发和分析仪应用。

压力额定值
最大入口压力:580 psig / 40.0 bar
最大出口压力:22、58、145 psig / 1.5、4.0、10.0 bar
材料
阀体:316 不锈钢
阀膜:Elgiloy® / Hastelloy®
阀座
阀门:PCTFE
减压器:PTFE
大气压下的泄漏率
每个连接 10-8 mbar l/sec 氦气
流量速率
1-200 LPM,以氮气为基准
工作温度
-20°C 至 70°C / -4°F 至 158°F
接口尺寸和类型
入口和出口:1/4 高纯度内部连接 (HPIC) 设计用于与 1/4 旋转 VCR®(或兼容的接头)一起使用
压力表:1/4 内部 VCR®
重量(近似值)
2.7 lb / 1.2 kg
其他信息
如需获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 最大程度地减少内部体积
  • 所有连接均为 1/4" 内部 VCR®,以降低泄漏率。
  • 设计紧凑、经济优惠
  • 手轮采用工效学设计,易于使用
  • 调压器和 1/4 圈关断阀集成到一个阀体中
  • 包括低压压力表和墙壁安装板
  • 适用于纯度高达 6.0 的气体

文档与图纸