无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-SG3

TESCOM™ SG3 单级气体减压阀

产品描述

SG3 系列是一种紧凑轻盈的高纯度单级减压阀,适用于流量为 141-5600SLPM/5-200SCFM 的特种、易燃和工业气体。高度敏感和耐用的金属膜片确保气体的纯度和完整性。更低的入口衰减特征可在入口压力变化的条件下提供稳定的出口压力。适用于医疗、制药、食品饮料和其他高纯度应用中的实验室和使用点气体系统。

额定压力
最大入口压力:310bar/4500psig
最大出口压力:103、345、862、1724kPa/1.0、3.4、8.6、17.2bar/15、50、125、250psig
材质
阀体:316L 不锈钢、镀镍黄铜
阀座:PCTFE
膜片:316 不锈钢或氯丁橡胶
密封件:Teflon® 或丁腈橡胶
过滤器
10 微米标称烧结铜或 316 不锈钢
其他部件
黄铜、300 系列不锈钢
工作温度
-40°C 至 60°C/-40°F 至 140°F
连接
入口和出口:1/2 NPTF
附件:1/4 NPTF
流通能力
Cv = 1.0
负载类型
仅限弹簧
重量
2.5kg/5.5lb
其他信息
如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 氯丁橡胶膜片选件具有高灵敏度,可实现准确的压力控制
  • 插装式阀门设计采用 10 微米过滤器,以保护减压阀阀座,并便于维修

文档与图纸