无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-SG2

TESCOM™ SG 2 系列二级工业调压器

产品描述

SG2 系列是一种紧凑型、轻量、高纯度二级气瓶调压器,适用于小于 4 SCFM [112 SLPM] 的特种、易燃和工业气流。高度敏感和耐用的金属膜片确保气体的纯度和完整性。用户友好型型号可让定制客户选择压力表、泄压阀和切断阀以及用于装配调压器的气瓶连接。适用于医疗、制药、食品饮料和其他高纯度应用中的实验室和使用点气体系统。该调压器还非常适合用于过程分析仪气体、金属制造及特种和工业气缸。

额定压力
最大入口压力:4500psig/310bar
最大出口压力
  15、25、50、125、250psig
  103、172、345、862、1724 kPa
  1.0、1.7、3.4、8.6、17.2bar
阀体材质
不锈钢,镀镍黄铜
阀座材质
PCTFE,聚亚胺*
*符合 ASTM D 6456-99 II 型 1M 类(Meldin® 7021 或 Vespel® SP-21)
膜片材质
316 不锈钢、氯丁橡胶
过滤器材料
10 微米标称烧结铜
10 微米标称烧结 316 不锈钢
密封材料
Teflon® 或丁腈橡胶
其他部件
黄铜、300 系列不锈钢
工作温度
PCTFE 阀座:-40°F 至 140°F/-40°C 至 60°C
亚胺* 阀座:-40°F 至 250°F /-40°C 至 121°C
端口尺寸和类型
入口和出口:1/4 NPTF
附件:1/4 NPTF
流通能力
Cv = 0.06
重量
4.0lb/1.8kg
其他信息
如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 插装式阀门设计采用 10 微米过滤器,以保护减压阀阀座,并便于维修
  • 氯丁橡胶阀膜选件具有高度敏感性,实现准确的压力控制
  • 用户友好型型号可让定制客户选择压力表、泄压阀和切断阀以及用于装配调压器的气瓶连接。

文档与图纸