无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-PH3200

TESCOM™ PH3200 单级气体调压器

产品描述

PH-3200 系列属于我们的 Pharmpure 产品线。此紧凑型高纯度、高流量单级调压器提供一种符合美国药典 VI 级 (USP Class VI) 以及兼容生物加工设备 (BPE) 的设计,适用于生物科技气体和医用气体。此调压器提供 5-50 SCFM / 142-1416 SLPM 的气体流量。防扩散金属对金属阀膜密封可确保气体纯度和完整性。非常适用于喷雾气体、卫生用的洁净蒸汽以及转移面板。

压力额定值
最大进口压力:500 psig / 34.5 bar
出口压力范围:0-25、0-50、0-100、0-150 psig / 0-1.7、0-3.4、0-6.9、0-10.3 bar
材料
阀体:316L 不锈钢
阀座:Teflon®、PEEK-OPTIMA® 或 PEEK-Classix®
O 形圈:乙烯丙烯
阀座定位器:Nitronic 60
阀膜和其他部件
316 不锈钢
工作温度(仅介质)
Teflon® 阀座:-40°F 至 165°F / -40°C 至 74°C
PEEK-OPTIMA® 或 PEEK-Classix® 阀座:-40°F 至 400°F / -40°C 至 204°C
端孔尺寸和类型
进口和出口类型:卫生型、管接口
进口和出口尺寸:1/2、3/4
流通能力
Cv = 1.8、1.0
负载类型
弹簧
重量(近似值)
3.5 lb / 1.6 kg
其他信息
如需获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售人员。

特点

  • 316L 不锈钢棒材调压器阀体设计
  • 可提供符合美国食品药品管理局 (FDA)/ 美国药典(USP) 要求的设计
  • 可提供清洁应用合规性认证:包括实际材料认证、焊接记录和材料清单
  • 标配为 15 或 32 Ra 微英寸/0.38 或 0.81 微米阀体表面光洁度
  • 精确压力控制
  • 提供压力表接口
  • 符合 ASME BPE 2009 的设计

文档与图纸