无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-PH1800

TESCOM™ PH1800 系列单级调压器

产品描述

PH-1800 系列属于我们的 Pharmpure 产品线。这款紧凑型高纯度、高流量单级调压器提供符合美国药典 VI 级 (USP Class VI) 以及兼容生物加工设备 (BPE) 的设计,适用于生物技术和制药应用。此调压器提供 5-2000 SCFM / 142-56,634 SLPM 的气体流量。Gylon® 膜片确保了气体纯度和密封性。非常适合用于卫生用洁净蒸汽和容器顶空加压。

额定压力
最大入口压力:300psig/20.7bar
出口压力范围:0 -
1.4、3.4、6.9、10.3、17.2 和 20.7(仅气室负载)bar
(20、50、100、150、250 和 300(仅气室负载)psig)
材质
阀体:316L 不锈钢
膜片:Gylon®
阀座,阀门:乙烯丙烯
O 型圈:乙烯丙烯
阀弹簧:Elgiloy®
其他部件:316 不锈钢
工作温度
-28°C 至 148°C( -20°F 至 300°F)
端孔大小和类型
3/4 卫生型1
1、1-1/2 卫生型
3/4 管1
1、1-1/2 管
1/4 HPIC
1 端孔大小限制调压器至 Cv = 6.5
流通能力
Cv = 10.0
负载类型
弹簧、气室
重量(近似值)
35kg/15.9kg
其他信息
如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 流通能力 Cv = 10.0
  • Gylon® 膜片
  • 低压降、高流量
  • 五个出口压力范围
  • 准确地调节高达 17.2bar (250psig) 的压力
  • 提供焊接式卫生级连接件和管接头
  • 非耐用部件符合 USP VI 级要求
  • 符合 ASME BPE 2009 的设计

文档与图纸