无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-MiniLabo 2

TESCOM™ MiniLabo2 专用调压器

产品描述

MiniLabo 2 是一种专用调压器,适用于非腐蚀性气体、腐蚀性气体和纯度高达 6.0(体积百分比99.9999%)的混合气体,并采用紧凑型、模块化和工效学设计。适合管路压力到工作压力压降、实验室、研发和分析仪应用,也适用于 ECD(电子捕获检测器)应用。

压力额定值
最大入口压力:580 psig / 40.0 bar
出口压力范围:22、58、145 psig / 1.5、4.0、10.0 bar
流体介质
非腐蚀性/腐蚀性气体和纯度高达 6.0(体积百分比99.9999%)的混合气体
泄漏率
10-8 mbar l/s 氦气
标准流速
100 LPM,以氮气为基准
材料
阀体:316L 不锈钢或镀铬黄铜
阀膜:Elgiloy® 或Hastelloy®
重量(近似值)
黄铜:1.5 lb / 0.7 kg
不锈钢:2.6 lb / 1.2 kg
其他信息
如需获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 清晰显示切断阀的打开/闭合位置 (90°)
  • 由于调压器和切断阀整合在一个阀体中,因此要求的安装空间最小。
  • 减少内部体积和清洗次数
  • 模块化设计,带有调压器、压力表、1/4 圈切断阀和计量阀
  • 带有墙壁安装板,易于安装

文档与图纸