无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-FR2000

TESCOM™ FR2000 气体减压阀

产品描述

FR2000 系列减压阀精度高,设计用于低出口压力下的高流量应用。防扩散金属膜片密封件可确保气体纯度和防泄漏。非常适合用于低压吹扫应用。

额定压力
最大入口压力:34.5bar/500psig
出口压力范围:1.0、2.1、5.2、10.3bar/0 -
15、30、75、150psig
材质
阀体、膜片和弹簧:316 不锈钢
阀座:FEP Teflon®
阀座定位器:Nitronic 60
O 型圈:Teflon®
其他部件:316 不锈钢
工作温度
-40°C 至 74°C/-40°F 至 165°F
端孔尺寸和类型
1/2、3/4 NPTF
流通能力
Cv = 1.8
负载类型
气室
重量(不带压力表)
2.7kg/6.0lb
其他信息
如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 设备准确,设计用于在低控制压力下提供高流量
  • 高流量,Cv = 1.8
  • 采用金属对金属密封膜片
  • 可提供气室负载版本
  • 提供压力表接口

文档与图纸