无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-DH16

TESCOM™ DH16 系列氮气调压器

产品描述

DH-16 低压高流量调压器专为流量为 5-200 SCFM/141-5663 SLPM 的应用设计。Gylon® 膜片确保了气体纯度和密封性。焊接式卫生级管道或 VCR® 连接件符合标准。非常适合用于氮气吹扫或使用空气或氮气的设施工具和设备。

额定压力
最大入口压力:300psig/20.7bar
出口压力范围:0 -
20、50、100、150、250 或 300(仅气室负载)psig
1.4、3.4、6.9、10.3、17.2 或 20.7bar
阀体、阀帽、后盖
316 不锈钢
膜片
乙丙橡胶、Gylon®
阀座材质
排放口:CTFE、Vespel®
主阀:丁腈橡胶 90、乙丙橡胶 80、Chemraz 75®、Viton®
O 型圈
丁腈橡胶、乙丙橡胶、Chemraz®、Viton®
其他部件
300 系列不锈钢、Nitronic 60
工作温度
-29°C 至 74°C/-20°F 至 165°F
端口尺寸和类型
1/2、3/4、1、1 1/2
FVCR、MVCR、管体
1/4 NPTF、HPIC(仅仪表)

1/2 端口限制调压器 Cv 至 2.0
3/4 端口限制调压器 Cv 至 3.0
流通能力
Cv = 5.0
负载类型
弹簧、气室
重量
15lb/6.8kg
其他信息
如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • Cv = 5.0 流通能力
  • Gylon® 膜片
  • 低压降、高流量
  • 五个出口压力范围
  • 准确调压的上限可达 250psig/17.2bar(气室负载型为 300psig/20.7bar)

文档与图纸