无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-64-3400

TESCOM™ 64-3400 系列双级调压器

产品描述

64-3400 系列双级、超高纯度减压型调压器提供束缚阀膜设计,具有 10Ra 微英寸/0.25 微米的表面光洁度以及可选的 Hastelloy® 阀内件。入口压力为 3500psig/241bar,出口压力可达 150psig/10.3bar。非常适合用于气瓶柜、半导体制造和研究实验室。

额定压力
最大进口压力:3500psig/241bar
出口压力范围:30、60、100、150psig/2.1、4.1、6.9、10.3bar
阀体材质
经电解抛光的 316L 不锈钢或 316L VAR 不锈钢
膜片
316L 不锈钢
阀座
聚三氟氯乙烯 (PCTFE) 或 Teflon® PFA
阀弹簧
316 不锈钢
阀杆和其他部件
316 不锈钢(可选 Hastelloy®)
工作温度
Teflon® PFA 阀座:-40°F 至 160°F/-40°C 至 71°C
PCTFE 阀座:-40°F 至 140°F/-40°C 至 60°C
端口尺寸和类型
1/4 H.P.I.C.
1/4、1/2
外螺纹旋转、固定外螺纹、内螺纹旋转
1/4 管接头
流通能力
请参阅部件号选择器
重量
3.0 lb/1.4kg
其他信息
如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 内部表面光洁度为 10 Ra 微英寸/0.25 微米
  • 内部经全面电解抛光处理
  • 阀膜与阀体之间采用金属对金属设计,提供一流的密封性
  • 可选择自由提升阀或束缚阀膜

文档与图纸