无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-44-4700

TESCOM™ 44-4700 系列工业背压气体调压器

产品描述

44-4700 系列是一种非常灵敏的高纯度背压调压器,适用于低压和真空压力控制中的特种、易燃和工业气体。防扩散金属膜片密封件可确保气体纯度和防泄漏。非常适合用于分析系统、采样系统和试验工厂。

最大入口压力
50mm Hg 绝对值 - 15psig [1bar]
50mm Hg 绝对值 - 50psig [3.4bar]
50mm Hg 绝对值 - 100psig [6.9bar]
50mm Hg 绝对值 - 150psig [10.3bar]
材质
阀体和膜片:316 不锈钢
阀盖:无电镀镍铜
阀座:Teflon®
弹簧主阀和偏差:316 不锈钢
其他部件
316 不锈钢
环境工作温度
-40°C 至 74°C/-40°F 至 165°F
端口尺寸和类型
1/4、3/8
SAE、NPTF、MS33649、HPIC
流通能力
Cv = 0.04、0.30 可选:
负载类型
弹簧
重量
1.2kg/2.75lb
其他信息
如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 316 不锈钢阀膜实现了金属对金属的完整密封以及高灵敏度
  • 较大的传感阀座面积比提供较低的打开与回座压差和出色的重复性
  • 负弹簧偏差,适用于真空系统
  • 可调节限制器可限制最大出口压力
  • 提供符合 NACE 的设计

文档与图纸