无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-44-4600

TESCOM™ 44-4600 单级减压阀

产品描述

44-4600 系列是一种非常灵敏的高纯度单级减压阀,适用于低压和低于大气压的压力控制中的特种、易燃和工业气体。防扩散金属膜片密封件可确保气体纯度和防泄漏。非常适合用于分析系统、采样系统、过程系统、试验工厂和标定应用。

额定压力
入口压力范围:大气压至 27.6bar/400psig
出口压力范围:50mm Hg 绝对压力 - 1.0bar/15psig
材质
阀体和膜片:316 不锈钢
阀座:Teflon®
弹簧(主阀):Elgiloy®
弹簧(偏置):316 不锈钢
其他部件:316 不锈钢
工作温度
-40°C 至 74°C/-40°F 至 165°F
端孔尺寸和类型
1/4 NPTF
流通能力
Cv = 0.24
重量(不带压力表)
1.2kg/2.75lb
其他信息
如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 可选 241bar/3500psig 最大入口压力
  • 采用金属对金属密封膜片
  • 可调节限制器可限制最大出口压力
  • 316 不锈钢结构
  • 适用于气室或空气负载

文档与图纸