无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-44-3400

TESCOM™ 双级气缸调压器

产品描述

44-3400 系列是一种紧凑、轻型的高纯度双级气缸调压器,适用于 5 SCFM / 141 SLPM 以下的特种、腐蚀性和可自燃气体。防扩散金属对金属阀膜密封可确保气体纯度和完整性。非常适用于容纳特种和工业气体的高压气缸,可与分析仪、激光仪和实验室应用配合使用。

压力额定值
最大入口压力:3500 psig / 241 bar
出口压力范围:0-25、0-50、0-100、0-150、0-250 psig / 0-1.7、0-3.4、0-6.9、0-10.3、0-17.2 bar
材料
阀体:316 不锈钢、黄铜或 Monel
阀帽:300 系列不锈钢或黄铜
阀膜:316 不锈钢或 Elgiloy®
阀座和摩擦套(内部):Teflon®
其余部件
316 不锈钢和黄铜(用于黄铜型号)
工作温度
-40°F 至 165°F/-40°C 至 74°C
端孔尺寸和类型
1/4 NPTF
流通能力
Cv = 0.05
重量(不带压力表)
3 lb / 1.4 kg
其他信息
如需获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售人员。

特点

  • 无论入口压力如何波动,可提供持续、精确的出口压力
  • 提供入口压力每变化 100 psig / 6.9 bar 衰减 0.04 psig / 3 mbar 的入口衰减特性
  • 采用独特的金属对金属阀膜密封阀体
  • 回旋式阀膜提供更高的精度和灵敏度
  • 采用 316 不锈钢、黄铜或 Monel
  • 提供符合 NACE 的设计

文档与图纸