无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-44-2500

TESCOM™ 44-2500 系列单级调压器

产品描述

44-2500 系列是一种紧凑型、轻量、单级背压调压器,适用于小于 30 SCFM/ 850 SLPM 的特种、易燃和工业气流。 防泄露金属阀膜密封可确保气体纯度和完整性。 适合通用用途。

控制压力范围
0-25、0-50、0-100、0-250 psig
0-1.7、0-3.4、0-6.9、0-17.2 bar
材料
阀体:316 不锈钢或黄铜
阀座定位器:PEEK
O型圈:Viton®、Kalrez®
膜片、过滤器、弹簧:316 不锈钢
其他零件:316 不锈钢或黄铜
工作温度
-15°F 至 140°F / -26°C 至 60°C
接口尺寸和类型
1/4 NPTF
流通能力
Cv = 0.30
重量
2 lbs / 0.9 kg
其他信息
欲获得定制化改型或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 减少污染并精确调节腐蚀性或非腐蚀性气体
  • 采用金属对金属密封膜片
  • 打开和回座之间的压差较小
  • 价格低廉
  • 面板安装为标配
  • 在所有回座压力下保持气密性关闭
  • 流通能力 Cv = 0.30

文档与图纸