无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-44-2300

TESCOM™ 44-2300 系列单级背压调压器

产品描述

44-2300 系列是一种紧凑型、轻量、单级背压调压器,适用于小于 4SCFM/113SLPM 的特种、易燃和工业气流。防扩散金属膜片密封件可确保气体纯度和完整性。非常适合用于分析系统、气体采样、试验工厂、OEM 包装和研发实验室。

额定压力
控制压力范围:0-25、0-50、0-100、0-250psig/0-1.7、0-3.4、0-6.9、0-17.2bar
材质
阀体:316 不锈钢、黄铜或蒙乃尔合金
阀盖:300 系列不锈钢、黄铜
阀座:CTFE
阀膜:316 不锈钢或 Elgiloy®
其他部件
316 不锈钢、Monel(适用于 Monel 阀体)
工作温度
-40°C 至 60°C/-40°F 至 140°F
端口尺寸和类型
1/4 NPTF
流通能力
Cv = 0.08
负载类型
弹簧、气室
重量
0.9kg/2lb
其他信息
如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 减少污染,准确调节腐蚀性、无腐蚀性气体
  • 采用金属对金属密封膜片
  • 打开和回座之间的压差较小
  • 紧凑经济
  • 可选气室负载
  • 提供面板安装

文档与图纸