无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-44-2200

TESCOM™ 44-2200 系列单级调压器

产品描述

44-2200 系列是一种紧凑型、轻量、高纯度单级调压器,适用于小于 5 SCFM/141 SLPM 的特种、易燃和工业气流。其防扩散金属阀膜密封可确保气体纯度和完整性。作为特种和工业气体气缸调压器以及色谱仪火焰探测器燃油供给,是实验室、使用点气体系统、采样系统、zero/span(零点/量距)和标定分析仪气体的理想选择。

最大入口压力
400、3500psig/27.6、241bar
出口压力范围
0-25、0-50、0-100、0-250、0-500psig/0-1.7、0-3.4、0-6.9、0-17.2、0-34.5bar
阀体材质
316L 不锈钢、黄铜、哈氏合金® 或蒙乃尔
阀座材质
Teflon®
阀盖
300 系列不锈钢、黄铜
膜片
316 不锈钢、Elgiloy®
其他部件
316 不锈钢、黄铜、哈氏合金® 或蒙乃尔
端口尺寸和类型
1/4 NPTF
工作温度
-40°C 至 74°C/-40°F 至 165°F
流通能力
3500psig/241bar 入口:Cv = 0.06
400psig/27.6bar 入口:Cv = 0.15
重量(不带压力表)
0.9kg/2lb
其他信息
如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 结构紧凑
  • 旨在减少污染,以及准确调节任何腐蚀性、无腐蚀性或有毒气体
  • 黄铜型号在控制无腐蚀性介质方面更具经济性
  • 阀体密封采用金属-金属阀膜,可减少向内和向外泄漏
  • 回旋式阀膜提供优异的准确度和更长的使用寿命
  • 提供面板安装
  • 300 系列不锈钢或黄铜阀帽
  • 提供符合 NACE 的设计

文档与图纸