无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-22-2200

TESCOM™ 22-2200 减压阀

产品描述

22-2200 系列高纯度 BA 级减压阀采用 316 不锈钢制造,表面光洁度为 25 Ra,并经过电子级清洁。入口压力为 17.2bar/250psig,出口压力高达 10.3bar/150psig。非常适合用于腐蚀性和特种气体、气体及液体色谱、采样系统、研究实验室和仪表仪表。

额定压力
最大入口压力:17.2bar/250psig
出口压力范围:2.1、4.1、6.9 和 10.3bar/30、60、100 和 150psig
材质
阀体:316L 不锈钢
膜片、阀内件和阀门:316 不锈钢
阀座:PCTFE 或 Teflon®
工作温度
-40°C 至 60°C/-40°F 至 140°F
端孔尺寸和类型
1/4、3/8、1/2 外径管接口
1/4、1/2 外螺纹旋转接口、内螺纹旋转接口、HPIC
1/4 卡套式接口
3/8 压紧弹簧接口
流通能力
Cv = 0.24
重量(不带压力表)
1kg/2.0lb
其他信息
如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 膜片与密封件之间采用金属对金属设计,提供一流的密封性
  • 100SLPM/3.5SCFM 的流通能力
  • Welded VCR®、管接头和卡套式接头
  • 相比常规 NPTF 产品有重大改良,提高了洁净度并降低了泄漏率

文档与图纸