无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-EPS midi YZ Pneumatics

AVENTICS™ EPS midi YZ 气动产品

产品描述

AVENTICS EPS midi YZ 气动产品经过专门设计,可在工业应用中实现准确性和可靠性并提供出色的性能。这款产品采用先进的技术、坚固耐用的结构和紧凑的设计,可以轻松地集成到现有系统中,同时帮助您提高生产率及减少停机时间。EPS midi YZ 产品提供平稳可靠的气动致动,可满足极具挑战性的自动化工业环境的要求。AVENTICS 提供出色的准确性和性能,可提升自动化能力,是气动自动化领域值得信赖的选择。

特点

  • 紧凑型,已布线和布管,可直接投入使用
  • 适用于 Y 和 Z 的中间挡块
  • Y 轴冲程高达 240 mm

文档与图纸