无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-EPS midi gantry s

AVENTICS™ EPS 中等 s 型门架

产品描述

探索 AVENTICS EPS 中等 s 型门架,这是一款坚固耐用且功能多样的解决方案,可实现准确高效的台架自动化。此系统可无缝集成到您的生产线中,为各种应用提供先进的功能和适应性。AVENTICS EPS 中等 s 型门架采用前沿技术和耐用材料精心打造而成,可确保实现可靠且一致的性能。凭借直观的控制和智能功能,这款台架系统能够实现无缝操作,完成准确的运动任务。使用 AVENTICS EPS 中等 s 型门架提升您的自动化能力,它是在工业环境中提高效率和生产力的理想之选。

特点

  • 横向悬臂的冲程高达 630 mm
  • 双导向机构,确保 Y 轴的刚性
  • 力量强劲的门轴

文档与图纸