无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-EPS tera YZ

AVENTICS™ EPS tera YZ

产品描述

使用 AVENTICS EPS tera YZ,获得非凡的自动化体验。专为提高准确性和可靠性而设计,可在各种工业应用中提供出色性能。凭借先进的技术和坚固的结构,AVENTICS EPS tera YZ 可确保平稳、准确的运动,满足您的自动化需求。产品采用紧凑的设计,提供定制选件,因此功能多样且易于集成到现有系统中,从而提高整体生产力和效率。AVENTICS 提供创新解决方案,可提升自动化能力,在严苛的环境中实现顺畅可靠的运行。选择我们的 EPS tera YZ 产品,体验电动致动领域的出色性能和准确性。

特点

  • 峰值力可达 1024 N
  • 在较短的循环时间内,有效载荷高达 20kg
  • 同类产品中的低标准系统,含能源链

文档与图纸