无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-EPS giga YZ

AVENTICS™ EPS giga YZ

产品描述

探索 AVENTICS EPS Giga YZ 这种高性能解决方案,可在自动化系统中实现高效准确的线性运动。这款产品可无缝集成到您的自动化环境中,为各种应用提供先进的功能和适应性。AVENTICS EPS Giga YZ 采用前沿技术和耐用材料精心打造而成,可确保实现可靠且一致的性能。这款电动线性模块具有直观控件和智能功能,可在工业环境中实现无缝操作,提高生产率并实现准确的线性运动。

特点

  • 坚固的滑动轮廓可完成精确的压入作业
  • 快速移动有效载荷可达 15kg,精度为 +/- 0.02mm
  • 系统宽度含能源链,距离测量系统和质量补偿的行程仅 180mm

文档与图纸