无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-Pneumatic weight compensator

AVENTICS™ 气动重量补偿器

产品描述

AVENTICS 气动重量补偿器可在气动系统中实现精确的重量平衡。这款创新型设备支持无缝集成,且具有出色性能,可确保理想的运行效果和效率。它采用先进的气动技术,可提供精确可靠的重量补偿,从而提高应用的准确性和一致性。其设计紧凑,安装简便,因此非常适合各种工业应用环境。无论是部署于自动举升应用、传送系统还是装配线中,AVENTICS 气动重量补偿器都可提供卓越的多功能性和可靠性。

特点

  • 适用于大于 300 mm 的冲程
  • 适用于至高 20 kg 的移动质量
  • 轻巧而省空间

文档与图纸