无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-SH

AVENTICS™ SH 系列线性滑台

产品描述

AVENTICS SH 系列引导式线性滑台是一种运动装置,可承受重负载和适度长行程。它是具备互换性的,有竞争力优势的重载滑台。SH 系列适用于分析和诊断仪表、汽车、灌装以及商业厨房和洗衣设备应用。

缸径
5/16"、9/16"、3/4"、1-1/16"、1-1/2"、2"、2-1/2"、3"
工作环境
腐蚀性、危险、室内、室外、冲洗
冲程
最大 24"(标准)
最大工作压力
250psi(空气)

特点

  • 不锈钢气缸体和杆具有耐腐蚀特性
  • 对准耦合器可以 360 度浮动,以消除气缸侧向负载
  • 大直径的硬化钢导轴具有更高的负载能力
  • 由活塞杆密封件密封的精密轴承无需维护,并具有自对准、自润滑和低摩擦特性
  • 有行程结束调整和感应检测功能可选

文档与图纸