无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Sempell-P-va500 high pressure stop valves

Sempell VA500 型高压截止阀

产品描述

专门设计用于高温、高压关断和调节的多用途截止阀,适用于多种工况。

特点

  • T 型截止阀结构
  • 一体式阀体阀盖
  • 耐磨型整体 Stellite 阀座
  • 锥形阀芯及线密封
  • 可视化阀位指示
  • 非提升式手轮
  • 可安装执行机构等自动控制设备
  • 经优化的流道使得压力损失较少
  • 较小驱动力
  • 方便维修
  • 符合 ASME B16.34 和 PED 标准
阀体设计
长型
材料
合金、碳钢、金属、不锈钢
工作温度
高温
压力等级
ASME、PN
端部连接形式
BWE、SWE
阀座/密封类型
金属
关断等级
V 级 (FCI 70-2)
标准
ASME B16.34
样式
直接作用式、截止阀
阀门口径
NPS 1 / DN 25、NPS 1/2 / DN 15、NPS 1-1/2 / DN 40、NPS 1-1/4 / DN 32、NPS 2 / DN 50、NPS 2-1/2 / DN 65、NPS 3/4 / DN 20、NPS 3/8 / DN 10
阀门尺寸标准
DN、NPS
阀门类型
直接作用型,截止阀

文档与图纸