无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-HV285

ASCO™ HV285 系列电磁阀

产品描述

ASCO HV285 系列为一款两通、常闭、1 英寸 NPT 不锈钢阀体、低温关断电磁阀,用于商用和工业用气体燃烧器中燃气的启闭控制。其弹性软阀座能实现气密关断,坚固设计则提供一致可靠的操作。

阀门执行器
电磁
阀体材质
不锈钢
介质
天然气
管道/端口尺寸
1 "
端口类型
NPTF
功能
两通 - 2/2 常闭
电压
12 DC、24 DC
最大差压/最大工作压力
真空至 150 PSIG
工作环境
危险、室内、室外
标准/法规
CSA

特点

  • 环境温度范围为 -40° C 至 52° C(-40° F 至 125° F),允许在挑战性环境中操作
  • 最大工作差压 50 psi,零差压使之适用应用广泛
  • 防爆和防水电磁线圈可选,可用于危险环境
  • 符合自动气体阀门 Z21.21、CSA 6.5 C/I 安全关断标准
  • 符合 ANSI/ISA-12.27.01.2003 单密封要求
  • 符合 NACE MR-0175 的冶金要求
  • 标准电压为 12DC & 24DC

文档与图纸