无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-377

ASCO™ 377 系列电磁阀

产品描述

ASCO 377 系列是一组可靠性高的燃烧阀,适用于燃油介质。其三通式操作允许部分燃料从商用或工业燃油燃器经由再循环系统返回到油箱。

阀门执行器
控制杆
阀体材质
黄铜
介质
燃油
管道/端口尺寸
1/2 "; 3/8 "
端口类型
NPTF
功能
三通 - 3/2 常闭
流量系数
0.5 Cv 至 1.0 Cv、1.0 Cv 至 2.0 Cv
电压
24 AC、110 AC、115 AC、120 AC、208 AC、230 AC、220 AC、440 AC | 50、60
最大差压/最大工作压力
真空至 150 PSIG、真空至 10.3 Bar
工作环境
室内、室外
标准/法规
CSA、FM、1 型、3 型、3R 型、UL

特点

  • 通用外壳为黄铜材质,具备耐久性和长使用寿命
  • 可处理粘度最高达 1500 SSU 的燃油
  • 零差压
  • 额定压力高达 100 psi
  • UL/FM/CSA 安全等级

文档与图纸