无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-321

ASCO™ 321 系列电磁阀

产品描述

ASCO 321 系列电磁阀设计用于快速排气至 0 psi。快排目的是保证控制阀在关断时快速复位该先导阀具有提升式弹性阀座,保证关断状态时的气密性适用于需要快速排气控制的精炼、化工和食品饮料行业。

产品

Search
第1-10条产品搜索结果(共26条)
:
阀门控制
电磁 - 空气先导
阀体材质
黄铜、不锈钢
介质
空气、惰性气体、轻油、水
管道/端口尺寸
1/4 "; 3/8 "
接口类型
NPTF
功能
三通 - 两位三通 常闭、三通 - 两位三通 常开
流量
0.05-.1 Cv、0.1 Cv 至 0.5 Cv、0.43 至 0.86 Kv、0.86 至 1.73 Kv
电压
100 至 240 AC/DC 电压范围、12 至 24 DC 电压范围、125 DC 电池充电、110 AC、12 DC、120 AC、120 DC、24 AC、24 DC、24 至 120 AC/DC 电压范围、240 DC、250 DC 电池充电 | 50/60、60
工作环境
腐蚀性、室内、室外
标准/法规
ATEX 1-21 区、ATEX 2-22 区、CSA、IEC Ex 1-21 区、SIL、1 类、2 类、3 类、3S 类、4 类、4X 类、6 类、6P 类、7 类、9 类、UL
标准/法规
ATEX 1-21 区、ATEX 2-22 区、CSA、IEC Ex 1-21 区、SIL、1 类、2 类、3 类、3S 类、4 类、4X 类、6 类、6P 类、7 类、9 类、UL

特点

  • 阀门具有宽电压范围和适应恶劣环境的特点
  • 新一代电磁阀可实现低功耗,同时提高 AC 和 DC 运行温度并延长线圈使用寿命
  • 可实现任意位置灵活安装
  • ATEX、IECEx 认证,可在危险工况中运行

文档与图纸