无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-Quick-Exhaust-Valve

AVENTICS™ 安沃驰快速排气阀

产品描述

安沃驰系列快速排气阀属于气动式快速排气阀,主体材质为铝或聚合物。它们可以提高气缸、离合器或其他气动设备的排放速度。灵敏的内部大型空气通道快速排气,加快运行速度,并采用特殊膜片,避免涉及排气阀门的颤动。

产品

Search
第1-10条产品搜索结果(共12条)
:

特点

  • Qn 1 至 2 = 1000l/min ... 11950l/min
  • Qn 2 至 3 = 1840l/min ... 13450l/min

文档与图纸