无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-608

安沃驰 AVENTICS™ 608 系列 SentronicD 比例阀

产品描述

安沃驰 AVENTICS 608 系列 SentronicD 是一款基于数字控制功能的直动驱动式的三通比例阀,可用于空气或中性气体。响应迅速、灵敏度高,非常适合高精度压力控制的应用。使用安沃驰数据采集软件 (DaS) 和 PC 连接,可针对特定客户要求,对阀门控制回路参数进行轻松配置和优化。该阀门非常适合汽车和轮胎、分析和诊断设备以及装瓶应用。

产品

Search
第1-10条产品搜索结果(共185条)
:
功能
三通 - 3/2 常闭
阀门作动
比例
配管尺寸
1/8”, ¼”
流量
0.2 至 0.43 Kv,0.1 Cv 至 0.5 Cv
阀体材质
电压
24 VDC
频率
50/60 Hz
介质
空气、惰性气体、天然气、氧气
工作环境
室内
接口类型
G ISO228/1-G BSPP、NPTF、法兰
标准及法规
CE、EAC、IP65

特点

  • 智能数字通信,从而实现简单操作
  • 双闭环控制可轻松配置流程变量,例如流量、作用力、速度、RPM 和温度
  • 集成的显示屏可以轻松监测阀门状态
  • DaS 软件可以选择个性化设置,从而优化控制回路性能
  • 提供真空服务型号和最高压力 12bar (174 psi) 的型号

文档与图纸