无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-ER5100

TESCOM™ ER5100 系列电动气压执行器减压阀

产品描述

ER5100 系列减压阀由 ER5000 系列控制器和 44-4000 系列减压阀组合而成。该产品的入口压力高达 310bar/4500psig,并提供两种不同的出口压力:27.6 和 62.1bar/400 和 900psig。ER5100 系列提供 Cv = 0.7 或 Cv = 2.0 两种订购选项。该系列产品可为要求持续流量的应用提供快速、准确的控制。该产品还可选配 44-5200 系列减压阀 (ER5110)。气体辅助激光切割和 OEM 设备供气的理想选择。

额定压力(ER5100 系统)
  最大入口压力:310bar/4,500psig
  最大出口压力:27.6、62.1bar/400、900psig
额定压力(ER5110 系统)
  最大入口压力:241bar/3,500psig
  最大出口压力:34.5bar/500psig
流通能力
ER5100 系统:Cv = 0.7、2.0
ER5110 系统:Cv = 0.06、0.15
其他信息
如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • ER5100 系统:
    • 回收式排放
    • 反应迅速的高流量系统
    • 紧凑型
    • 涵盖 ER5000 系列的所有特性(0.1% 精度、板载 PID 回路、免费软件)
  • ER5110 系统:
    • 排放(非回收式)或非排放
    • 反应迅速的低压低流量系统
    • 适用于静态和动态应用
    • 涵盖 ER5000 系列的所有特性(0.1% 精度、板载 PID 回路)

文档与图纸