无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-R2U2N1C0B2T0F

RXi2 - UP 工业电脑:2 插槽,E3,32GB RAM,256GB SSD,无操作系统

产品描述

RXi2-UP IPC 提供了中高端计算性能,可直接在机器上运行 HMI、历史和分析应用程序,并可实时控制关键操作。RXi2-UP IPC 最多配置 32GB 的 DDR4-2133 RAM(支持 ECC),并提供强大的图形渲染功能。它专为要求严苛的工业环境而设计,是具有稳健的可视化需求的中大型系统的理想选择。

订货号
R2U2N1C0B2T0F
处理器
四核至强 E3-1505Lv6,2.2GHz
内存
32GB DDR4-2400
外部内存
256GB SSD
以太网
4 个千兆以太网通道 - RJ-45 标准(SFP 可选),1 个具有远程管理能力的千兆以太网通道 - RJ45
USB
4 个 USB 外部接口(4 个 USB 3.0),2 个 USB 内部接口(2 个 USB 2.0)
串行接口
2 个 RS232 接口,2 个 RS422/485 接口,5 个 RJ45 接口
通信插槽
2 个插槽

特点

  • 第 7 代英特尔酷睿 i3、i5、i7 和至强 CPU
  • 无风扇运行
  • 5 个千兆以太网端口(四个支持时间同步 IEEE1588 和 802.1AS)
  • 0、1、2 或 4 个 PCIe 扩展槽
  • 获得专利的 CPU 散热技术

文档与图纸