无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-R2U0N1B1A1T0A

PACSystems™ RXi2 - UP 工业微机:0 个插槽,i3,8GB RAM,128GB SSD,Windows 10

产品描述

RXi2-UP IPC 提供了中高端性能计算能力,可直接在机器上运行 HMI、历史和分析应用程序,并可实时控制关键操作。RXi2-UP IPC 最多配置 32GB 的 DDR4-2133 RAM(支持 ECC),并提供强大的图形渲染功能。它专为要求严苛的工业环境而设计,是具有稳健的可视化需求的中大型系统的理想选择。

零件号
R2U0N1B1A1T0A
处理器
双核 i3-7102E,2.1GHz
内存
8GB DDR4-2400
外部内存
128GB SSD
以太网
4 条千兆以太网通道 - RJ-45 标准(SFP 可选),1 条具有远程管理能力的千兆以太网通道 - RJ45
USB
4 个 USB 外部接口(4 个 USB 3.0),2 个 USB 内部接口(2 个 USB 2.0)
串行接口
2 个 RS232 接口,5 个 RJ45 接口
通讯插槽
0 个插槽

特点

  • 第 7 代英特尔酷睿 i3、i5、i7 和至强 CPU
  • 无风扇运行
  • 5 个千兆以太网端口(四个支持时间同步 IEEE1588 和 802.1AS)
  • 0、1、2 或 4 个 PCIe 扩展槽
  • 独特的 CPU 散热技术

文档与图纸