无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-RCS

ASCO™ RCS 系列冗余控制系统

产品描述

ASCO RCS 系列冗余控制系统是单点故障不会导致过程阀门意外关闭的一种先导阀系统。它适用于 SIL 3 应用,可明显降低误跳闸率。ASCO RCS 系列利用冗余容错架构、高诊断覆盖范围和自动化测试,达到了更高等级的过程安全性和可靠性。它可用于通过自动化部分行程测试进行阀门诊断的多种结构中。ASCO RCS 系列的可用性和可靠性为客户的过程阀门诊断和致动应用提供了明智选择。

阀门驱动方式
电磁 — 空气先导
阀体材质
铝、工程塑料、不锈钢
视频
空气、惰性气体
端孔类型
NPTF
功能
2oo2 或 2oo3 组态的冗余阀(常闭或常开)
流量
2.0 Cv 至 3.0 Cv(常闭结构中典型的排气 Cv 过程)
电压
110 AC、120 AC、230 AC、12 DC、24 DC、48 DC、120 DC
最大差压/最大工作压力
真空至 150PSIG
工作环境
腐蚀性、危险、室内、室外
工作环境
危险
标准/法规
IEC 60529(入口防护等级)、ATEX、ISO、IP65

特点

  • 键控旁路能够实现在线维护,无需中断过程
  • 高安全可用性
  • 无意外跳闸
  • 可选不锈钢结构

文档与图纸