无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-562

ASCO™ 562 系列滑阀

产品描述

ASCO 562 系列短管阀设计用于上游、中游和下游油气市场中的控制阀自动化。该阀门采用经验证的 ASCO 电磁技术,在关键任务应用中具有出色的可靠性。562 系列是一款为双作用过程阀门应用制造的四通阀。提供 1/4 英寸至 1 英寸黄铜和 316L 不锈钢结构,在恶劣环境中具有抗腐蚀性。

产品

Search
第1-2条产品搜索结果(共2条)
:
阀门致动
气动 - 空气先导、气动 - 闭锁、电磁、电磁 - 直接作用、电磁 - 闭锁
阀体材质
不锈钢、黄铜
介质
空气、惰性气体、天然气
管道/端口尺寸
1/4 "; 3/8 "; 1/2 "; 3/4 "; 1 "
端口类型
NPTF
功能
五通 - 5/2 常闭,中位闭合,五通 - 5/2 常开,五通 - 5/2 常闭
流量
1.8 至 15.5 Cv(1.55 至 13.4 Kv)
电压
120 AC、12 DC、24 DC | 50、60
最大差压/最大工作压力
真空至 150 PSIG
工作环境
腐蚀性、危险、室外
标准/法规
I 类 1 分类、4X 型、6 型、6P 型、UL

特点

  • 具有行业出色的单位管尺寸流量,1/4 英寸为 2 Cv,1 英寸为 15.5 Cv
  • 低功率电磁型号提供 UL、CSA、ATEX 和 IECEX 危险位置认证,功耗仅 1.4 瓦。0.55 瓦电磁选件是需要替代能源的远程设备的理想选择。
  • 多种手动和低温型号适用于恶劣应用环境
  • 带出厂密封铅的电磁选件可降低安装成本

文档与图纸