无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-401

ASCO™ 401 系列滑动阀

产品描述

ASCO 401 系列导阀操作滑动阀设计用于加热设备应用中的空气和惰性气体工况。铝质阀门包含一个特殊滑动和密封部分,可实现持久和非黏性密封。可选流量控制能正反方向调节气缸速度,允许 0.2 至 0.8 的可调节 Cv。

阀门致动
电磁 - 空气先导
阀体材质
介质
空气、惰性气体
管道/端口尺寸
1/4 "
端口类型
NPTF
功能
四通 - 5/2
流量
0.5 Cv 至 1.0 Cv、0.43 至 0.86 Kv
电压
24 AC、110 AC、6 DC、12 DC、24 DC、48 DC、120 DC、240 AC、120 AC | 50、50/60、60
最大差压/最大工作压力
真空至 150 PSIG
工作环境
室内、室外
标准/法规
CSA、1 型、2 型、3 型、3S 型、4 型、4X 型、6 型、6P 型、7 型、9 型、UL

特点

  • 双电磁型号即使在断开电源后也能保持上一位置。电磁可瞬时(1/10 秒)或连续通电
  • 标准手动瞬时和持续性操作器
  • 具有底基座和阀组底座,实现安装灵活性;亦提供直接安装结构
  • 水密 1、2、3、3S、4 和 4X 型水密以及 3、3S、4、4X、6、6P、7 和 9 型防爆和水密,在困难环境可进行可靠操作

文档与图纸