无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-362

ASCO™ 362 系列滑阀

产品描述

ASCO 362 系列滑阀设计用于上游、中游和下游油气市场中的阀门自动化。该阀门采用经典的 ASCO 电磁阀技术,在关键过程应用中具有出色的可靠性。362 系列是一款用于控制单作用过程阀门的两位三通阀。提供 1/4 英寸至 1 英寸黄铜和 316L 不锈钢结构,在恶劣环境中具有抗腐蚀性。

产品

Search
第1-1条产品搜索结果(共1条)
:
阀门控制
气动 - 空气先导、气动 - 闭锁、电磁、电磁 - 直动式、电磁 - 闭锁
阀体材质
不锈钢、黄铜
介质
空气、惰性气体、天然气
管道/端口尺寸
1/4 "; 3/8 "; 1/2 "; 3/4 "; 1 "
端口类型
NPTF
功能
三通 - 3/2 常闭、中位关闭,三通 - 3/2 常开,三通 - 3/2 常闭
流量
1.8 至 15.5 Cv(1.55 至 13.4 Kv)
电压
120 AC、12 DC、24 DC | 50、60
最大差压/最大工作压力
真空至 150 PSIG
工作环境
腐蚀性、危险、室外
标准/法规
I 类 1 分类、4X 型、6 型、6P 型、UL

特点

  • 具有高于行业标准的流量,1/4 英寸为 2 Cv,1 英寸为 15.5 Cv
  • 低功率电磁型号提供 UL、CSA、ATEX 和 IECEX 危险位置认证,功耗仅 1.4 瓦。0.55 瓦电磁选件是需要替代能源的远程设备的理想选择。
  • 多种手动和低温型号适用于恶劣应用环境
  • 带出厂密封铅的电磁选件可降低安装成本

文档与图纸