无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-CCL-IS

AVENTICS™ CCL-IS 系列标准气缸 (ISO 15552)

产品描述

安沃驰 CCL-IS 系列 (ISO 15552) 气缸的清洁设计专门用于食品行业的包装应用。它采用独特的实用传感器安装,而且其光洁设计结合了高效、清洁简便和维护周期频率低的优势。

产品

Search
第1-10条产品搜索结果(共396条)
:
AVENTICS™ ISO 15552,系列 CCL-IS R480058830
标准及法规
ISO 15552
孔径
32 mm
行程
50 mm
汽缸功能
双作用式
供应情况
标准及法规
孔径
行程
汽缸功能
供应情况
ISO 15552
32 mm
50 mm
双作用式
QuickShip
AVENTICS™ ISO 15552,系列 CCL-IS R480058890
标准及法规
ISO 15552
孔径
63 mm
行程
50 mm
汽缸功能
双作用式
供应情况
标准及法规
孔径
行程
汽缸功能
供应情况
ISO 15552
63 mm
50 mm
双作用式
QuickShip
AVENTICS™ ISO 15552,系列 CCL-IS R480058909
标准及法规
ISO 15552
孔径
100 mm
行程
250 mm
汽缸功能
双作用式
供应情况
标准及法规
孔径
行程
汽缸功能
供应情况
ISO 15552
100 mm
250 mm
双作用式
QuickShip
AVENTICS™ ISO 15552,系列 CCL-IS R480058941
标准及法规
ISO 15552
孔径
50 mm
行程
400 mm
汽缸功能
双作用式
供应情况
标准及法规
孔径
行程
汽缸功能
供应情况
ISO 15552
50 mm
400 mm
双作用式
QuickShip
AVENTICS™ ISO 15552,系列 CCL-IS R480059075
标准及法规
ISO 15552
孔径
32 mm
行程
100 mm
汽缸功能
双作用式
供应情况
标准及法规
孔径
行程
汽缸功能
供应情况
ISO 15552
32 mm
100 mm
双作用式
QuickShip
AVENTICS™ ISO 15552,系列 CCL-IS R480059526
标准及法规
ISO 15552
孔径
40 mm
行程
160 mm
汽缸功能
双作用式
供应情况
标准及法规
孔径
行程
汽缸功能
供应情况
ISO 15552
40 mm
160 mm
双作用式
QuickShip
AVENTICS™ ISO 15552,系列 CCL-IS R480059528
标准及法规
ISO 15552
孔径
40 mm
行程
50 mm
汽缸功能
双作用式
供应情况
标准及法规
孔径
行程
汽缸功能
供应情况
ISO 15552
40 mm
50 mm
双作用式
QuickShip
AVENTICS™ ISO 15552,系列 CCL-IS R480059529
标准及法规
ISO 15552
孔径
40 mm
行程
400 mm
汽缸功能
双作用式
供应情况
标准及法规
孔径
行程
汽缸功能
供应情况
ISO 15552
40 mm
400 mm
双作用式
QuickShip
AVENTICS™ ISO 15552,系列 CCL-IS R480059532
标准及法规
ISO 15552
孔径
80 mm
行程
200 mm
汽缸功能
双作用式
供应情况
标准及法规
孔径
行程
汽缸功能
供应情况
ISO 15552
80 mm
200 mm
双作用式
QuickShip
AVENTICS™ ISO 15552,系列 CCL-IS R480059699
标准及法规
ISO 15552
孔径
80 mm
行程
125 mm
汽缸功能
双作用式
供应情况
标准及法规
孔径
行程
汽缸功能
供应情况
ISO 15552
80 mm
125 mm
双作用式
QuickShip

特点

  • 易于清洁的阳极氧化表面
  • 刮板和润滑剂 (NSF-H1) 达到食用级别
  • 未使用安装孔的卫生防护盖
  • 提供八种 25mm 至 125mm 直径的活塞尺寸
  • 可以选择弹性或气动缓冲
  • 在后盖配置供气和排气的空气压缩接口的选项,增加了在设计系统管材方案时的灵活性

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共117条)
:

文档与图纸