无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-IC200CPUE05

VersaMax CPUE05,带以太网接口

产品描述

通用性控制器旨在易于使用,支持各种 I/O 扩展模块和通信选项。

订货号
IC200CPUE05
尺寸(宽 x 高 x 深,以 mm 为单位)
126 x 128 x 69.1
程序存储
系统闪存,电池供电的内存
电源要求
5V 使用 220mA,3.3V 使用 570mA
浮点
布尔执行速度
0.8 ms/K(典型值)
实时时钟精度(用于计时器功能)
100ppm (0.01%) 或 +/- 9 秒/天
时间时钟精度
100ppm,在全温度范围内
内置通信
RS-232,RS-485,以太网
可配置内存
最大 64K 字节
以太网数据速率
10Mbps(半双工或全双工)
以太网端口
RJ-45,UTP
SRTP 服务器连接的数量
8
基于以太网全局数据 (EGD) 配置的交换的数量
32
EGD 交换限制
每个交换 100 个数据,每个交换 1400 字节数据
EGD 时间同步
NTP
EGD 时间同步
将 EGD 配置从 PLC 上载到编程器
基于UDP的远程站管理器
本地站管理器 (RS-232)
通过 CPU 端口 1

特点

  • 最多支持 64 个模块,最多 2048 个 I/O 点
  • 可自动配置,或可用配置软件通过编程器进行配置
  • 用于应用程序、硬件配置、寄存器、模拟输入和模拟输出的 64KB 可配置内存
  • 在梯形图和指令表编程
  • 用于程序存储的非易失性闪存
  • 为程序、数据和时间时钟提供电池备份
  • 运行/停止开关
  • 浮点(实型)数据功能
  • 内置RS-232、RS-485 和以太网通信
  • 支持 EZ 程序存储设备
  • 安装在带电源的 DIN 导轨上时高度为 70mm

文档与图纸