无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-IC200CPU001

VersaMax CPU001,带 34K 用户可配置用户内存

产品描述

通用性控制器旨在易于使用,支持各种 I/O 扩展模块和通信选项。

订货号
IC200CPU001
尺寸(宽 x 高,以 mm 为单位)
66.8 x 128
I/O 离散点
2048 输入,2048 输出
离散内部比特位
1024 点
离散临时比特位
256 点
全局离散比特位
1280 点
可配置内存(程序、寄存器、I/O 模拟字)
最大 34K 字节
布尔执行速度
1.8ms/K(典型)
浮点
强制
内置端口
RS-232,RS-485
内置通信
SNP 从站、RTU 从站、串行 I/O
内存存储类型
系统闪存,电池供电的内存
电池供电的实时时钟
实时时钟精度(用于计时器功能)
100ppm (0.01%) 或 +/- 9 秒/天
当日时间时钟精度
100ppm,在全温度范围内

特点

  • 用于程序存储的非易失性闪存
  • 在梯形图和指令表中编程
  • 为程序、数据和当日时间时钟提供电池备份
  • 运行/停止开关
  • 浮点(实型)数据功能
  • 内置RS-232 和 RS-485 通信
  • 支持 EZ 程序存储设备 (IC200ACC003)
  • 安装在带电源的 DIN 导轨上时高度为 70mm

文档与图纸